Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Hа первую |Поиcк |Контакт |Карта cайта |Вход/Регистрация | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Пластмассы




CoMo Injection - Принадлежности


Дисплеи

CoMo Displayсоединительные кабели для сенсорного экрана

CoMo Display






Тип 5629A3Экран 12"

Connecting cable






Тип 1200A111AСенсорный экран Тип 5629A3 до 2869B...
Тип 1200A103AСенсорный экран Тип 5629A3 до 2869A...


Разъёмы, кабели и адаптеры

Многоканальные разъёмыМногоканальные кабели для сигналов давления/заряда

Multichannel connector






Тип 1708A04-канальный разъём
Тип 1710A08-канальный разъём

Multichannel cable pressure sensors






Тип 1995A...4-канальные кабели
Тип 1997A...8-канальные кабели

Переходная коробка 1 канал на несколько каналовПереходные многоканальные коробки

Single-channel to multichannel adapter box






Тип 5415A14-канальная переходная коробка
Тип 5415A28-канальная переходная коробка

Multichannel adapter boxes






Тип 5415A34-канальный разъём в пресс-форме и 8-канальный разъём в CoMo Injection
Тип 5415A48-канальная переходная коробка и 4-канальный разъём в CoMo Injection

Переходные кабели для 1 датчика

Adapter cable






Тип 1991A...Одноканальный кабель в пресс-форме, 4-канальный разъём в CoMo или Тип 5614A3

Img_clearpixel


Усилитель температуры и соединительная технология, аналоговые сигналы

Усилитель температурыАналоговые сигналы

Temperature amplifier






Тип 2205A...2- и 4-канальные усилители


Cable for analog signals






Тип 1500A47A...Машинные сигналы

Соединительный кабель для усилителя температуры и переходная коробка к CoMo InjectionСоединительный кабель для усилителя температуры

Connecting cable for temperature






Тип 1457A1Тип 2205... или Тип 5869A10 соединительный кабель к CoMo

Connecting cable for temperature






Тип 1457A2Соединение усилителя температуры Тип 2205...  с переходной коробкой Тип 5689A10

Переходная коробка для сигналов напряжения

Adapter box for voltage signals






Тип 5689A10Комбинация усилителя температуры Тип 2205A... и сигналов напряжения

Img_clearpixel


Соединительные кабели, цифровые сигналы и датчик близости

Цифровые сигналыДатчик близости

Cables for digital signals






Type 1500A42A...Затвор удаления брака
Type 1500A43A...Машинные сигналы

Proximity switch






Type 2231A1Датчик близости

Блок питания

Power supply Type 5781A2






Тип 5781A2Блок питания 90 – 264 В, 50/60 Гц для Тип 2869B... или Тип 5629A3 с 2869A...

Img_clearpixel

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
"Quality Molding" - знак 100% качества литьевых процессов
далее...

Новости от 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler и STASA разработали автоматический метод прогнозирования качества отливок
дальше...

Биомеханика

Top Top
Рекомендовать cтраницу| Печать| Выходные данные| Торговые марки| Веб-маcтер| e-Контакт| +41 52 224 11 11