Kistler - sensors for pressure, force, acceleration and torque
    Piezoelectric and piezoresistive sensors
 
crosshair left
crosshair right
Piezoelectric and piezoresistive sensors
 
 
Measuretape
 
 
 
Choose your country:

Produkte

English | Deutsch | Français | 中文 | Русский
Europe
Americas
Asia
Other
spacer

DruckaufnehmerKraftaufnehmerDrehmomentaufnehmer - Beschleunigungsaufnehmer

Mit piezoelektrischen und piezoresistiven Druckaufnehmern, Kraftaufnehmern und Drehmomentaufnehmern lassen sich alle Arten von Anwendungen in der Präzisions-Messtechnik mit grösster Genauigkeit realisieren. Kistler bietet zudem auch Beschleunigungssensoren für die Messung dynamischer Effekte an Fahrzeugen, Maschinen und Gebäuden an.

DrucksensorenKraftsensoren - DrehmomentsensorenBeschleunigungssensoren

Kistler ist ein Pionier in der industriellen Anwendung des piezoelektrischen Prinzips und führend im Einsatz von Drucksensoren, Kraftsensoren und Drehmomentsensoren. Zusammen mit den piezoresistiven Drucksensoren deckt Kistler die gesamte Druckmesstechnik ab. Eine breite Palette von Beschleunigungssensoren messen zuverlässig von den kleinsten Erschütterungen bis Spitzenbeschleunigungen bei Kollisionen. Zusammen mit Elektronik, Software und Zubehör bietet Kistler die komplette Lösung für die Druckmesstechnik, Kraftmesstechnik und Beschleunigungsmesstechnik an.



spacer
 
crosshair left crosshair right Print | Disclaimer | Webmaster | e-Contact | +41 52 224 11 11
 
acceleration sensor, torque sensor, force sensor, pressure sensor
spacer