Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Motoren




Piezoelektrischer Drucksensor M8 gekühlt, Typ 6041A…

Drucksensoren von Kistler

Piezoelektrische Drucksensoren
Piezoelektrische Sensoren sind aktive Sensoren. Deshalb können sie nur quasistatisch, nicht aber echt statisch messen. Sie eignen sich hervorragend für die dynamische Messtechnik. Piezoelektrische Drucksensoren kommen überall dort zum Einsatz, wo schnell ändernde Drücke bei Temperaturen bis 400°C möglichst genau erfasst und registriert werden müssen.

» Piezoelektrische Technologie

Piezoelektrischer Drucksensor M5 ungekühlt, Typ 6052C…

Neben Quarz werden Kristalle eingesetzt. Diese werden von Kistler entwickelt und gezüchtet. Die als PiezoStar bezeichneten Kristalle zeichnen sich durch hohe Empfindlichkeit und hohe Temperaturstabilität aus. So können die mechanischen und elektrischen Kristalleigenschaften perfekt auf die Anforderungen einer bestimmten Anwendung abgestimmt werden. Zusammen mit dem modularen Sensorgehäuse steht immer ein optimaler Sensor zur Verfügung steht.

Piezoresistiver Drucksensor absolut M5, Typ 4005B…

Piezoresistive Drucksensoren
Unter mechanischer Spannung verändern Halbleiter ihren elektrischen Widerstand. Dies eröffnete gegenüber der damals üblichen Messtechnik mit Dehnungsmessstreifen völlig neue Anwendungsmöglichkeiten. In der Zwischenzeit sind weitere ähnliche Techniken hinzugekommen, wie zum Beispiel die Dünnfilmtechnik auf Metall und die Dickschichttechnik auf Keramik. Piezoresistive Sensoren von Kistler messen statische Drücke in Gasen und Flüssigkeiten. Die Resultate sind auch unter widrigsten Bedingungen präzis und reproduzierbar.

» Piezoresistive Technologie 

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest
Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...

KiBox® To Go

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11