|
Vor etwa 10 Jahren wurde das robuste Sensor-Konzept Typ 6613C2... für die Zylinderdrucküberwachnung und Motorenregelung von Gasmotoren für die US-Gas-Pipeline-Industrie entwickelt. Bei dieser Entwicklung lag der Fokus auf Lebensdauer, Stabilität und Wirtschaftlichkeit, zudem musste das Design dem industriellen Umfeld entsprechen. Ab 2002 wurden Sensoren in grösseren Stückzahlen für das Retrofit von Gasmotoren eingesetzt; bis heute sind ca. 4 000 Zylinder mit Kistler-Sensoren ausgerüstet. Zwischenzeitlich wurde dieser Sensor auch für andere Anwendungen konsequent weiterentwickelt. Basierend auf dem bewährten Messelement, stehen heute für praktisch alle Grossmotoren zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen bereit.
|