Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner




Neue Generation PiezoBeam® IEPE Beschleunigungssensoren

Schweiz, 28.07.2010

Kistlers neue Generation PiezoBeam® IEPE Beschleunigungssensoren Typ 8640A(x) bietet bei kleinster Bauart höchste Empfindlichkeit für Anwendungen in der Modalanalyse und bei seismischen Untersuchungen.

Neue Generation PiezoBeam IEPE Beschleunigungssensoren Typ 8640A(x)
Weltweit neu auf dem Markt ist der Sensor Typ 8640A(x), ein preiswerter, uniaxialer PiezoBeam-Beschleunigungssensor mit hoher Montageflexibilität, entwickelt für genaue Messung von 0,5 bis 5 000 Hz.

Der Beschleunigungssensor ist in den Messbereichen 5 g,
10 g und 50 g erhältlich. Kernstück ist ein bimorphes piezokeramisches Sensorelement. Der interne Ladungswandler kann mit allen handelsüblichen Messsystemen mit Konstantstromversorgung angeschlossen werden. Die patentierte thermische Kompensation sorgt bei diesem Sensorprinzip für störungsarme Messergebnisse und geringem Rauschen mit einer Auflösung bis 140 μg.

Der einachsige Beschleunigungssensor ist ein Würfel mit hermetisch dichtem Gehäuse aus Titan. Damit ergeben sich vielfältige Montagemöglichkeiten: Kleben mit Wachs, Klebeband, befestigen mit handelsüblichen Klebstoffen, Clips auf jeder der fünf freien Seiten, befestigen mit isolierenden bzw. nichtisolierenden Stutzen sowie Magnetadapter über die 5-40 UNC-Gewindebohrung.

Der Sensor Typ 8640A(x) wird optional mit TEDS nach IEE1451.4 angeboten, um tägliche Messaufgaben einfacher handhaben zu können.

Mit seinem weit nutzbaren Frequenzbereich, guter Phasentreue und Schockbeständigkeit eignet sich der Beschleunigungssensor Typ 8640A(x) ideal für die Anwendung für "Single Input – Multiple Output"- oder "Multiple Input – Multiple Output"-Modalanalysen und für Betriebsschwingformanalysen im Labor sowie zur seismischen Überwachung.

Das verfügbare Zubehör zum Sensor Typ 8640A(x) schliesst hoch flexible, geschirmte Kabel des Typs 1768A… für geringste dynamische Belastungen der Messstelle und verschiedene Montageadapter ein, wie Clips (800M156), Magnetadapter (800M160), Stutzen und Isolierstutzen (8400K04) sowie Klebeadapter (800M158).

Für detaillierte technische und kommerzielle Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

zurück

 
 
Kistler View 2011

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11