Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner




Kontaktelemente erleichtern die Ausstattung komplexer Spritzgiesswerkzeuge mit Drucksensorik zur Qualitätssicherung

Schweiz, 05.07.2010

Als Technologie- und Weltmarktführer bei Sensoren und Systemen zur Prozessüberwachung und Qualitätssicherung beim Spritzgiessen von Kunststoffen bietet Kistler jetzt Kontaktelemente zur einfacheren Übertragung von Drucksignalen innerhalb des Spritzgiesswerkzeugs.

Kontaktelemente (hier für vier Sensorsignale) erleichtern die Montage und Demontage von Druck-messtechnik in komplexen, modular aufgebauten Spritzgiesswerkzeugen
Kontaktelemente Typ 1712A… und Typ 1714A… schaffen die elektrische Verbindung von Kabeln in unterschiedlichen Werkzeugelementen. Bei der Montage von Werkzeugelementen stellen Kontaktflächen in beiden Elementen die elektrische Verbindung zwischen den Kabeln her.

Im Vergleich zur herkömmlichen Anschlusstechnik vereinfachen Kontaktelemente die Ausstattung komplexer, modularer Spritzgiesswerkzeuge mit Drucksensorik: So brauchen Sensorkabel bei der Montage nicht mehr durch mehrere Werkzeugplatten geführt zu werden. Stattdessen führen einzelne Kabel in den Platten zu den Kontaktelementen, die bei der Montage automatisch elektrisch verbunden werden. Zerstörte Kabel oder eine aufwendige und komplizierte Handhabung von Kabeln bei der Montage von Sensoren und Werkzeugen entfallen.

Je nach Kavitätenzahl werden 1-Kanal- oder 4-Kanal-Elemente eingesetzt. Mit 4-Kanal-Elementen lassen sich bis zu 4 Sensorsignale in einer Kontaktebene übertragen. Der Anschluss der Single-Wire-Kabel an Kontaktelemente ist steckbar.

Hintergrund: Der Werkzeuginnendruckverlauf
Der Werkzeuginnendruckverlauf beim Spritzgiessen gilt quasi als Fingerabdruck der Formteilbildung. Er ist damit die aussagekräftigste Grösse zur Beurteilung der Formteilqualität.

Als Anbieter mit der grössten und breitesten Sensorpalette für sämtliche Spritzgiessverfahren, einfacher Anschlusstechnik und intuitiv leicht zu bedienenden, netzwerkfähigen Systemen bietet Kistler als einziger Hersteller die Werkzeuge zur ganzheitlichen Überwachung des Spritzgiessens aus einer Hand. Kistler ist der weltweit führende Hersteller von Druck- und Temperatursensoren für den Einsatz in der Kunststoff verarbeitenden Industrie.

zurück

 
 
Kistler View 2011

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11