Glossar
Zeitkonstante
Symbol t Einheit s Die Zeitkonstante beschreibt das Verhalten eines Hochpassfilters und entspricht dem Zeitintervall, in dem das Anzeigesignal auf den Wert 1/e gefallen ist. Bemerkung: Die Zeitkonstante erlaubt die Abschätzung des Fehlers in Abhängigkeit der Messzeit. In der Betriebs¬anleitung zum Ladungsverstärker sind weitere Details und Informationen über Zeitkonstanten und Empfindlichkeits¬bereiche zu finden. Beispiel: Die Zeitkonstante hängt vom eingestellten Messbereich am Ladungsverstärker ab. Mögliche Werte variieren zwischen 0,01 s im empfindlichsten Bereich bis zu 100 000 s im unempfindlichsten Bereich. Die grösste Zeitkonstant muss für quasi-statische Messungen eingestellt werden.
|