Road WIM
Überladene Lkws verursachen Strassenschäden
Schwere Fahrzeuge - und insbesondere Lkws - belasten die Strasseninfrastruktur, denn zwischen Achslast und Strassenschäden besteht eine exponentielle Beziehung. Der Hauptfaktor, der die Reparatur- und Wartungsanfälligkeit von Strassen beeinflusst, ist zwar zunächst einmal die Zahl der Lkws; Lkws mit Achslasten über den gesetzlich festgelegten Grenzwerten verursachen jedoch einen unverhältnismässig hohen Anteil an Schäden. Darüber hinaus beeinträchtigt das Überladen einzelner oder mehrerer Achsen oder des gesamten Fahrzeugs wahrscheinlich auch die Verkehrssicherheit.
Bei der Überwachung von Strassenbelastungen steht heute in zunehmendem Masse nicht nur das Bruttogewicht des Fahrzeugs, sondern auch die Achs- und die Radlast im Mittelpunkt. Die Behörden haben ein berechtigtes Interesse daran, Fahrzeuge mit zu hohen Achslasten aufzuspüren.
» Video abspielen [5' 52'']