Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fertigung




Fertigung

Manufacturing News 2/09
Katalog – Prozessmesstechnik und Automation

Die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen in der modernen Fertigung sind hoch. Die bestehenden Bearbeitungsprozesse müssen laufend den neuen Herausforderungen angepasst werden. Neue Prozesse, wie zum Beispiel die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, werden weltweit in Zerspanungs-Labors untersucht und erforscht damit die notwendigen Fertigungsmittel entwickelt und bereitgestellt werden können. In der Praxis muss der Prozess optimiert werden damit seine Leistungsfähigkeit voll zur Geltung kommt. Schliesslich ermöglicht nur eine integrierte Qualitätskontrolle die vom Kunden geforderte reproduzierbare Fertigung mit dem Ziel einer Null-Fehler Produktion.

Die Kistler Kraftmesstechnik eignet sich dank ihrer aussergewöhnlichen Eigenschaften hervorragend sowohl in der Forschung als auch in der Produktion und findet breite Anwendung hauptsächlich in den folgenden Fertigungsverfahren:

Fräsen
Punktschweissen
Produktionsprüfung
Zerspanen
Umformen

Umformen

Walzen

Stanzen

• Tiefziehen

• Prägen

• Schmieden


» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Fertigung

 
 
News 10.12.2009
Der neue Press Force Sensor Typ 9383A… (im Hintergrund) für max. 300 kN Messbereich erweitert die Sensorfamilie deutlich nach oben
Kistler erweitert seine erfolgreiche Press Force Sensorbaureihe
mehr...

CAD-Download
Kistler CAD-Download Service
Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11