Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Motoren




Sensorvielfalt von Kistler

So vielseitig wie die Motorenentwicklung ist auch das Angebot an Kistler-Sensoren. Vom Miniatur Drucksensor bis zum wassergekühlten Sensor für hochpräzise thermodynamische Analysen. Ebenso einzigartig sind piezoresistive Drucksensoren zur präzisen Druckmessung im Einlass- und Auslasskanal.

Typ 4067C

Kraftstoffdruck-
sensoren





Kistler bietet Absolutdrucksensoren zum Einsatz in Kraftstoffsystemen an. Diese sind bezüglich Druckbereich und Dynamik für die Anwendung in Benzin- und Diesel-Einspritzsystemen optimiert.

Typ 6052B

Miniaturdruck-
sensoren




Sensoren für PKW Motoren mit hoher Leistungsdichte und kleinstem Einbauraum, für Rennsportmotoren und für Kleinmotoren.

Typ 6041A

Präzisionsdruck-
sensoren gekühlt





PiezoStar-Zylinderdrucksensoren für hochgenaue thermodynamische Analysen, Reibleistungsmessungen und Verbrennungsentwicklung.
» Temperiergerät

Typ 7533A

Ein- und Auslass





Kistler bietet für den Einlass Hochtemperatur Drucksensoren bis 200°C und kleinen Einbauraum an. Im Auslass werden wassergekühlte Sensoren und Adapter verwendet, die bis über 1100°C eingesetzt werden können.
» Empfehlung Sensoren zur
   Ein- und Auslassdruckmessung

» Temperiergerät

Typ 6115B

Messzündkerzen





Kistler bietet eine grosse Auswahl an Messzündkerzen an, jeweils exakt auf die Spezifikationen der Originalzündkerzen abgestimmt. Von der M10 Rennsportkerze bis zur M14 Standardkerze; gemeinsam ist allen die brennraumbündige Lage des Sensors.

Typ 6055BB

Glühkerzen-
adapter





Der Zugang zu den Brennräumen von Dieselmotoren ohne separate Einbaubohrung. Der Glühkerzenadapter bringt den Drucksensor an den Zylinderdruck. Zur Auswahl stehen Adapter mit oder ohne Glühfunktion.

» Kabel zu piezoelektrischen Sensoren

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest
Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...

KiBox® To Go

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11