Kistler ist Pionier und Marktführer in der Motorenmesstechnik. Unsere Stärke ist die Entwicklung hochpräziser Sensoren: Kistler bietet je nach Anwendung langlebige piezoelektrische Sensoren für Zylinderdruckmessungen. Dauerfeste Sensoren stehen für die Drucküberwachung in Diesel-Einspritzsystemen (Diagnose & Retrofit) zur Verfügung.
Engine Diagnose (off-line)
Sie möchten den Ist-Zustand Ihrer Zylinder in Serviceintervallen offline und unkompliziert messen bzw. einstellen?
Handliches und robustes Spitzendruckmessgerät Engine Peak Meter Typ 2516A...
Monitoring & Control (on-line)
Sie möchten alle Zylinder on-line überwachen, oder ihren Motor mit Hilfe des Zylinderrdrucksignales optimal regeln ?