|
1. Die Sensorinstallation am Indizierhahn Diese weit verbreitete Methode bei Grossmotoren ist ausreichend zur Erfassung einfacher Kenngrössen, wie z.B. dem Spitzendruck. 2. Die brennraumnahe Sensorinstallation ohne Indizierhahn Sobald aber weitergehende Kenngrössen, wie z. B. der indizierte Mitteldruck oder der 50% Massenumsatzpunkt ermittelt werden müssen, ist bei 4-Takt-Motoren eine möglichst brennraumnahe Sensorinstallation notwendig. Dabei lässt sich nicht nur eine höhere Genauigkeit erzielen, durch die Nähe zum Kühlwassermantel ist auch die thermische Belastung des Sensors oftmals deutlich reduziert. » Anwendungsbeispiele Monitoring & Control
|