| |
Kistler Vertriebspartner
|

|
Produkt-Finder
Piezoresistiver Hochdrucksensor, 1000 bar, ohne Verstärker, mit Stecker
|

|

|

|

|
|
Drucksensortyp (abs., rel., diff.)
|
|
|
Absolutdruck
|
|
Messbereich
|
|
bar
|
0...1000
|
|
Empfindlichkeit
|
|
mV/bar
|
10
|
|
Linearität & Hysterese
|
|
% FSO
|
<±0.5
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
0...120
|
|
Eigenfrequenz
|
|
kHz
|
>100
|
|
Min./Max. Temperatur
|
|
°C
|
-40...140
|
|
Speisespannung
|
|
V
|
18...30
|
|
Material
|
|
|
17-4 PH
|
|
Frontdurchmesser
|
|
mm
|
8.5
|
|
Gewinde
|
|
|
M10x1
|
|
Länge
|
|
mm
|
18.6
|
|
Verstärker
|
|
|
ohne Verstärker
|
|
Anschluss
|
|
|
Binder Stecker, 5 pol. pos
|
|
Kabellänge
|
|
|
Standardlänge 2 m
|
|
PiezoSmart (TEDS)
|
|
|
nein
|
|
|
|
Eigenschaften
Frontdichtend, kleine Bauform für statischen & dynamischen Druck, hohe Eigenfrequenz, integriertes Anschlusskabel, geliefert mit abgeglichenem Verstärker Typ 4618A... .
|
Anwendungen
Optimieren von Einspritzsystemen von Dieselmotoren, Messen an Hydrauliksystemen.
|
|
|
Top  |
|
|
|