Das Sicherheitsmodul SPLe bietet sich speziell für den Einsatz von NC-Fügesystemen in halbautomatischen Stationen und Handarbeitsplätzen mit Handbeschickung an, bei denen die Sicherheitsvorschriften besonders hoch sind. Gefordert wird hier bei nicht sicher reduzierten Geschwindigkeiten von <10 mm/s das Performance Level (PL) e. Entsprechend der EN ISO 13849-1 leisten Einrichtungen mit Performance Level e einen hohen Beitrag zur Risikoreduzierung.
Das Sicherheitsmodul ist zum Einsatz mit den elektromechanischen NC-Fügemodulen NCFN
Typ 2153A…, NCFT
Typ 2157A…, NCFH
Typ 2151B… oder NCFB
Typ 2160A… mit Haltebremse konzipiert und kann sowohl mit der neuen Kraft-Weg-Auswerteeinheit DMF-P A310 Universal
Typ 4740A… als auch mit dem bewährten DMF-P A300 NCF
Typ 4734A… eingesetzt werden. In Kombination mit dem NC-Fügemodul NCFH
Typ 2151B…, das einen Hohlwellenmotor statt eines Riemenantriebs aufweist, entsteht eine besonders kompakte Lösung.
Standardmäßig umfasst das Sicherheitskonzept eine sicher reduzierte Geschwindigkeit nach Performance Level d. In Kombination mit der integrierten Sicherheitstechnik von Bosch-Rexroth IndraDrive mit S2-Option (PL d) ermöglicht das Sicherheitsmodul durch Verwendung der Sicherheitsfunktion SS1ES mit sicher überwachtem Stillsetzen das Performance Level e.
In der durch den TÜV begutachteten Sicherheitslösung von Kistler wird das Sicherheitsmodul durch zwei Öffner-Eingängen mit einer Sicherheitsschutzeinrichtung verbunden. So lässt sich der Bediener z. B. durch 2-Hand-Startvorrichtungen oder Lichtvorhänge wirksam schützen. Bei Verwendung einer Schutztür ist kundenseitig eine sichere Verriegelung vorzusehen.
zurück