Nun hat Kistler seine erfolgreiche Press Force Baureihe piezoelektrischer Druckkraftsensoren erweitert. Der einbaufertige
Typ 9383A… mit seinen drei standardmässig kalibrierten Messbereichen 0 … 300 kN, 0 ... 30 kN und
0 ... 3 kN ist zum Messen dynamischer aber auch quasistatischer Kräfte hervorragend geeignet. Wird ein Ladungsverstärker mit Bereichsumschaltung, z.B. ICAM
Typ 5073A…, nachgeschaltet, sind mit ein und demselben Sensor extrem weite Kraftbereiche abbildbar – bei gleich bleibender Genauigkeit über den gesamten Bereich. Auch mechanisch bietet der Sensor bewährte Features: Beidseitige Flanschanschlüsse erleichtern die mechanische Adaption an die Maschinenumgebung, Zentrierringe zudem die axiale Justierung. Durch die rotationssymmetrische Bauform ist der Press Force Sensor prädestiniert für den frontseitigen Einsatz an Schubstangen oder Pressenstempeln. Press Force Sensoren von Kistler sind in unterschiedlichen Baugrössen und Messbereichen erhältlich.
zurück