Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fahrzeuge

FEM



Reifenentwicklung

Grundlagen

Grundlagen Reifenentwicklung
RoaDyn® Mehrkomponenten-Messnaben werden speziell für die Instrumentierung von Reifenprüfständen eingesetzt.

Typische Anwendungsgebiete sind Messungen im Bereich Reifenrollwiderstand, Flat-Spot Betrachtungen, HSU (High Speed Uniformity), NVH (Noise Vibration Harshness), Run-Out, Betriebsfestigkeit von Reifen und Reifen/ Felgenkombinationen und als Instrument für die Qualitätskontrolle in Produktionsstrassen. Die Lastklassen der RoaDyn® Mehrkomponenten-Messnabenreichen reichen von kleinen bis zu schweren Nutz- und Sonderfahrzeugen.


Sortiment

RoaDyn® Messnaben

RoaDyn Messnaben
Die Sensorik der Messnaben ist grundsätzlich nicht rotierend am Prüfstand befestigt. Die Welle, auf der die Reifen- und Felgenkombinationen montiert werden, ist gelagert und somit drehend ausgeführt.

Typische Einsatzgebiete sind Versuche im Bereich Reifenrollwiderstand zur Optimierung der Energieeffizienz gemäss aktuell gültiger Normen (ISO28580, SAE J1269, ETRTO 117), High Speed Uniformity und Flat-Spot Versuche zur Bestimmung von Rundlaufeigenschaften, Dauerfestigkeitsversuche von Reifen und Felgen, NVA und Akustik Betrachtungen usw.

RoaDyn® Messräder

RoaDyn Messräder
Sonderlösungen mit drehenden RoaDyn® Mehrkomponenten-Messrädern für Reifenprüfstände und mobile Prüfwagen können mit Adaptionen realisiert werden. Ein spezieller Universaladapter mit diversen Lochbildern ermöglicht eine einfache Montage von Serienfelgen.
 
 
Vehicle News

Radkraft & Fahrdynamik
Radkraft & Fahrdynamik
Messsysteme für Fahrdynamik- und Dauerfestigkeitstests
Download PDF

News 10.06.2010
Neue 2-Komponenten-Messnabe RoaDyn® S220 am Rollwiderstands-Reifenprüfstand, links ohne Felgen-Reifen-Kombination
Neue 2-Komponenten-Messnabe RoaDyn® S220 erfüllt Rollwiderstandsnormen ISO 28580, SAE J1269 und ETRTO 117
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11