Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





Kupplungen für Drehmomentsensoren

Drehsteife Lamellen-Kupplung mit Halbschalennabe

Drehsteife Lamellen-Kupplung

Die drehsteife Lamellen-Kupplung Typ 2300 ermöglicht die effektive und platzsparende Anbindung des Drehmoment-Messflansches Typ 4504A... in den Wellenstrang.

» Datenblatt

Metallbalg-Kupplung mit Klemmnaben

Metallbalg-Kupplung

Drehsteife Metallbalg-Kupplungen Typ 2301A... eignen sich für die beidseitige Ankopplung von Drehmomentsensoren Typ 4502A... RAU und Typ 4503A... mit gelagerter Welle und mit fest montiertem Gehäuse oder Gehäuseunterbau.

» Datenblatt

Drehsteife Miniatur-Kupplung Typ 2302A

Drehsteife Miniatur-Kupplung

Die einfachflexible Miniatur-Kupplung Typ 2302A... ist für den freitragenden Einbau von Drehmomentsensoren Typ 4501A... R/RA und Typ 4502A... R/RA ohne feste Gehäusemontage in den Wellenstrang vorgesehen.

» Datenblatt

Drehsteife Miniatur-Kupplung

Drehsteife Miniatur-Kupplung

Die doppelflexible Miniatur-Kupplung Typ 2303A... ist für die beidseitige Ankopplung von Drehmomentsensoren Typ 4502A... RAU und Typ 4503A... mit fest montiertem Gehäuse oder Gehäuseunterbau geeignet.

» Datenblatt

» Direkter Zugang zu Kupplungen, Produktfinder

 
 
News 10.12.2010
Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
sensoren
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11