Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





Prozessüberwachung in der Produktion

Anwendungsbeispiel mit Mini-Smart Drehmomentsensor Typ 4502A...

Die genaue Erfassung von Drehmomenten an rotierenden Antrieben und Bauteilen ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Effizienz einer Produktion und zur Qualitätssicherung in der Fertigung und Montage. Die Prozessüberwachung erfordert heute eine lückenlose und rückverfolgbare Erfassung von Messergebnissen aus der Drehmomentsensorik.


Beispiele dafür sind:

  • Reibwertmessung
  • Leistungsprüfung von Antrieben
  • Viskositätsüberwachung
  • Funktionsprüfung Allgemein

  • Elektromotorenprüfstand mit Spindelhubtisch und Hochleistungsgetriebe

     
     
    News 10.12.2010
    Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
    Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
    sensoren
    mehr...

    Biomechanik

    Top Top
    Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11