Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





Forschung und Entwicklung

Die Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren und Getriebe sowie die Untersuchung der Antriebsstränge durch Prüfstandssimulation erfordern einen robusten Drehmomentsensor mit hoher Genauigkeit.

Anwendungsbeispiel mit einen Messflansch Typ 4504A...

Anwendungsbeispiel mit einen Messflansch Typ 4504A...

Um dynamische Lastwechsel in ein realitätsnahes Fahrprofil abzubilden, sind  ausserdem eine hohe Torsionssteifigkeit und eine kurze Bauweise gefordert. Der Drehmomentmessflansch Typ 4504A... ist speziell an diese Anforderungen angepasst.

Anwendungsbeispiel Drehmomentsensor Typ 4503A...

Für kleinere Drehmomente und extreme Drehzahlen ist der gelagerte Sensor in Wellenausführung Typ 4503A... in vielen Forschungsbereichen der Antriebstechnik im Einsatz.

 
 
News 10.12.2010
Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
sensoren
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11