|
FEM (Finite-Element-Methode) Die Beanspruchung von messtechnischen Bauteilen und den direkt betroffenen Anbauteilen wird während der Entwicklungsphase analysiert und spezifisch den jeweiligen Anforderungen optimal angepasst. Ziel von Festigkeitsberechnungen ist es ein Versagen der Messbauteile unter den spätere Einsatzbedingungen auszuschliessen. Mit dieser Methode erreicht man maximale, den jeweiligen Erfordernissen angepasste Lebensdauer, bei geringst möglichem Materialeinsatz. Die Optimierung ist zum Beispiel bei Messrädern von grosser Wichtigkeit, da man das Fahrverhalten eines Fahrzeugs und die Messdatenerfassung bei der Substitution von Felge/ Reifen mit Messrad/ Felge/ Reifen am Fahrzeug nicht verfälschen will. Modalanalyse Die Modalanalyse ist eine Methode, mit der das Schwingungsverhalten von Bauteilstrukturen untersucht wird. Mit dieser experimentellen Methode werden Eigenfrequenzen und Schwingungsformen aufgezeichnet, analysiert und ausgewertet und Strukturoptimierungen von Bauteilen durchführen. Durch die Simulation von Frequenzen, die auf Bauteile einwirken, zum Beispiel bei Kraftmessplattformen, lassen sich in Bezug auf Masse, Steifigkeit und Dämpfung, die Eigenfrequenzen des Messsystems bestimmen. Ziel der Modalanalyse ist es, Messsysteme so auszulegen, dass während einer Messdatenerfassung in einem bestimmten Frequenzbereich keine Resonanzschwingungen entstehen, die das Messsignal verfälschen könnten.
|