Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





Öl und Gas

In der Öl- und Gasindustrie werden Kistler Sensoren und Transmitter typischerweise eingesetzt in:

  • Offshore-Installationen,
  • Downhole-Systemen zur Bohrlochüberwachung,
  • Wellhead-Ausrüstung
  • sowie anderen Hochdruck
  • und Hochtemperatur-Anwendungen.

Drucksensor für die Ölindustrie
 

Besondere Qualitätsmerkmale der Kistler Sensoren sind:

  • Robuste Bauweise
  • Hochtemperaturfest bis 350°C
  • Hohe Genauigkeit

» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Druckmessung

 
 
News 10.12.2010
Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
sensoren
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11