|
Sensortypen Quarzscheiben mit piezoelektrischen Eigenschaften lassen sich in Sensoren so anordnen, dass sie eine bzw. mehrere Kraftkomponenten oder einen Drehmoment-Vektor messen können. Für den Einsatz in der Biomechanik bietet Kistler auf piezoelektrischer Basis - Einkomponenten-Kraftsensoren,
- Mehrkomponenten-Kraftsensoren,
- Mehrkomponenten-Messplattformen und
- eine Vielzahl weiterer Dehnungs-, Drehmoment-, Druck- und Beschleunigungssensoren an
Einkomponenten-Kraftsensoren Zur Messung von Kräften in einer definierten Raumrichtung eignen sich vor allem Einkomponenten-Kraftsensoren, die in verschiedensten Bauformen erhältlich sind.
|
 Mehrkomponenten-Kraftsensoren Das piezoelektrische Messprinzip eignet sich auch hervorragend für den Bau von Mehrkomponenten-Kraftsensoren. Der Aufbau des Sensors ist ähnlich der Einkomponentenen-Messunterlagsscheibe. Ein für den Longitudinaleffekt geschnittenes Paar von Quarzringen misst die Normalkomponente Fz, und je ein für den Schubeffekt geschnittenes Paar von Quarzringen misst die beiden Schubkomponenten Fx und Fy. Da Schubkräfte nur durch Reibschluss übertragen werden können, müssen Mehrkomponenten-Kraftsensoren im eingebauten Zustand immer unter genügend hoher mechanischer Vorspannung stehen. Meist werden Mehrkomponenten-Kraftsensoren nicht einzeln verwendet, sondern in Gruppen von drei oder vier Sensoren mit gleicher Empfindlichkeit in so genannte Dynamometer oder Messplattformen eingebaut.
|
|
Ladungsverstärker Ladungsverstärker wandeln die von einem piezoelektrischen Sensor abgegebene Ladung in eine proportionale Spannung um, die als Eingangsgrösse für Analysesysteme oder Steuerungen dient. Die meisten Ladungsverstärker von Kistler erlauben die Einstellung von Empfindlichkeit und Messbereich des Sensors, wodurch derselbe Sensor zum Messen von sehr kleinen bis sehr grossen Grössen verwendet werden kann.
|
 Kalibrierung Kistler Sensoren werden vor der Auslieferung für verschiedene Messbereiche kalibriert. Alle relevanten Daten sind auf dem mitgelieferten Kalibrierschein ausgewiesen. So ist garantiert, dass das Ausgangssignal des Sensors präzise und zuverlässig in die eigentliche Messgrösse (z.B. Kraft) umgerechnet werden kann. Kistler betreibt das Swiss Calibration Service Labor Nr. 049, akkreditiert nach ISO 17025. Das Kistler Qualitätsmanagementsystem ist nach ISO 9001 zertifiziert.
|
|
DAQ-System und Software Kistler liefert verschiedene leistungsfähige Datenerfassungssysteme mit USB 2.0 oder PCI-Bus und seiner Analysesoftware BioWare® aus. Ladungsverstärker werden komfortabel über die Software parametriert. Alle Systeme messen sowohl hochdynamische Prozesse als auch sehr kleine Grössen und können auch beliebige analoge Signale erfassen. Verbindungskabel und externe Steuergeräte binden Kraftmessplattformen von Kistler in Datenerfassungs- und Bewegungsanalysesysteme anderer Hersteller ein.
|
|
 Typ 5691A1Einfache Installation durch USB 2.0, Fernsteuerug der integrierten Ladungsverstärker, Leistungsstarke Daten- und Signalverarbeitung, vielseitige Datenanalyse und Filter, externer und interner Trigger. Inklusive Software BioWare® 4.0
|

Typ 5695A...64 kanaliges DAQ-System, Datenerfassungs- und Datenanalyse-System für die Biomechanik
|
 Typ 2812A...Vielseitiges einfach zu bedienendes Windosw®-Softwarepaket BioWare® für die Arbeit mit Kistler-Messplattformen in den verschiedenen Gebieten der Biomechanik.
|
 Typ 5233A2Externes Steuergerät für Messkomponenten mit eingebautem Ladungsverstärker.
|
 Typ 9865E...8-Kanal-Ladungsverstärker mit 4 Messbereichen, fernsteuerbar.
|
|
» Anschlusskabel (PDF)
|