Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fertigung




Planheitsmessung beim Walzen

Die messtechnische Ermittlung der „Bandplanheit“ von kaltgewalzten Bändern aus Stahl oder Folien aus Aluminium hat entscheidenden Einfluss auf die Qualität im Produktionsprozess. Die Regelung des Prozesses aus den Messergebnissen beeinflusst entscheidend die Wirtschaftlichkeit der Produktion. Die unterschiedlichen Anforderungen an Banddicke, -abmessungen und -qualität erfordern ein Messsystem mit der Fähigkeit über mehrere Zehnerpotenzen bei hohen Temperaturen und unter industriellen Bedingungen mit gleich hoher Präzision und Genauigkeit messen zu können. Piezoelektrische Messtechnik zeichnet sich dadurch aus, diese Anforderungen zu erfüllen.

Kraftsensor

Ein wichtiger Bestandteil der Messkette ist der Quarzsensor, der sich neben dem extrem weiten Messbereich durch absolute Langzeitstabilität, hohe Eigenfrequenz, extreme Steifigkeit und damit Überlastsicherheit unter Temperaturbedingungen bis 350 °C auszeichnet.

Seine messtechnische Schlüsselfunktion, das hochgenaue Erfassen der „Bandplanheit“ wird in einem „Ladungsverstärker“ in eine auswertbare Information übersetzt. Dieser wandelt die Ladung des piezoelektrischen Messsignals in eine der einwirkenden Kraft proportionalen Spannung um.

Dem Kunden wird durch das weltweite Kistler-Netzwerk dieser Technologie, mit dem Betriebsforschungsinstitut in Düsseldorf (www.bfi.de), eine Messtechnik geboten, die den stetig wachsenden Anforderungen gerecht wird. Die über 30-jährige Erfahrungen des Einsatzes von hochgenauer und zuverlässiger Messtechnik in Walzwerken haben zu Kunden orientierten Lösungen geführt. Gemeinsam mit unseren Kunden, wie „Achenbach“, „Sundwig (Andritz)“ und „Vollmer“ in Deutschland oder „Hess“ in den USA und „Kobe Steel“ in Japan, wurde ein Messsystem verwirklicht, welches sich in hunderten Applikationen weltweit zuverlässig bewährt und für den Kunden innerhalb kürzester Zeit amortisiert hat. Integraler Bestandteil dieses Systems ist die Messkette der Firma Kistler. Mit unserer Erfahrung sind Lösungen in höchster Qualität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer möglich.


» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Fertigung

 
 
Maximales
XY-Monitoring

CAD-Download
Kistler CAD-Download Service
Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11