Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fertigung




Produktprüfung

Produktprüfung umfasst sowohl die In-Process Stückprüfung im automatisierten Fertigungsprozess, wobei der Übergang zur Prozessüberwachung fliessend ist, wie auch die off-line Qualitätskontrolle von Stichproben im Labor. Grundsätzlich kann fast jeder Sensor für die Produktprüfung eingesetzt werden, doch fordern immer kleinere Bauteile und die Integration in Fertigungsanlagen zunehmend eine hohe Empfindlichkeit bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Kistler bietet eine Reihe von Sensoren mit speziell für die Produktprüfung geeigneten Eigenschaften.

Kraftsensor für kleine Kräfte

Messen von kleinen Kräften ab 0,001 N
Für die Messung von kleinen Zug- und Druckkräften im Bereich von –500 bis 500N stehen hochempfindliche Kraftsensoren Typ 9217A mit spezifisch optimierten Eigenschaften zur Verfügung. Sie eignen sich speziell für die Prüfung von Schaltern, Steckern und Federn.

Unser kleinster Typ 9215 erlaubt den Aufbau von Sensor-Arrays mit einem Rastermass von nur 7,5 mm, z.B. für die Prüfung von Mobiltelefon-Tastaturen.

Reaktionsmomentsensor

Messen von kleinen Drehmomenten ab 0,001 N·m
Bei der Prüfung von Potentiometern, Zündschaltern, Drehverschlüssen etc. müssen kleine Drehmomente zuverlässig und reproduzierbar gemessen werden. Unsere kalibrierten, flexibel adaptierbaren Reaktionsmomentsensoren Typen 9329A bis 9389A sind für solche Aufgaben bestens geeignet. Für die gleichzeitige Prüfung eines Reaktionsmoments in Kombination mit z.B. der Einsteck- oder Ausreisskraft ist der 2-Komponenten Sensor Typen 9345B bis 9365B bestens geeignet.

Force Links

Zugkräfte
Die vorgespannten "Force Links" Typen 9301B bis 9371B bieten sich speziell für die Messung von Zugkräften an, z.B. im Medical-Bereich für die Prüfung der Reibkraft von Spritzenkolben.

maXYmo BL und CoMo View für Prozessüberwachung

Prozessbewertung
Bei der Produktprüfung überwachen die XY-Monitore die Kraft über Weg oder Kraft über Zeit, bei Dreh- oder Schwenkvorgängen Drehmoment über Drehwinkel oder Drehmoment über Zeit.

Die XY-Monitore überwachen und bewerten die Qualität eines Produktes oder Fertigungsschrittes anhand eines Kurvenverlaufs. Dazu erfassen sie alle Messgrössen in Relation zueinander, die sich mit piezoelektrischen oder DMS-Sensoren über den Y-Kanal und potenziometrischen Sensoren über den X-Kanal erfassen lassen.

Hierzu steht der neue sehr preisgünstige maXYmos BL Typ 5867A wie auch die bekannten flexibel einsetzbaren ControlMonitore CoMo Net Typ 5863A1 und CoMo View Typ 5863A2 zur Verfügung.


» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Fertigung

 
 
Maximales
XY-Monitoring

CAD-Download
Kistler CAD-Download Service
Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11