Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fertigung




Drahtbonden

Beim Wire Bonding werden gleich- oder verschiedenartige Werkstoffe durch die zeitlich begrenzte Einwirkung von Druck, Temperatur und/oder Ultraschall miteinander verbunden. Dabei wird ein sehr feiner Draht (Mikrodraht), meist aus Gold oder Aluminium oder ein Bändchen aus diesen Materialien mit der chipseitigen Anschlussfläche (Bondpad) stoffschlüssig verbunden und zu den entsprechenden Kontaktstellen an Trägerstreifen (Leadframe), Gehäuse (Package) oder zu den Substratanschlüssen geführt und mit diesen ebenfalls stoffschlüssig verbunden.

Die besonders hohen Anforderungen an den Prozess bezüglich Reproduzierbarkeit und Funktionssicherheit (Standard 99.98%) erfordern ein Online-Prozessüberwachungssystem zur Messung der Kontaktierkraft. Die Konzeption solcher, meist kundenspezifischen Lösungen für die Kraftüberwachung beim Drahtkontaktieren, erfordern aufgrund der sehr kleinen Kontaktierkräfte und der hohen Beschleunigungen, hervorgerufen durch die schnellen Bewegungen des Kontaktierarmes, grosses Know-how im Messen von kleinsten Kräften bei dynamischen Vorgängen. Mit der Kompetenz von Kistler in diesem Bereich konnten verschiedene Lösungen für namhafte Partner realisiert werden.

Messung der Kontaktierkraft
Online-Prozessüberwachung durch Messung der Kontaktierkraft
Für eine kundenspezifische Lösung wurde die Online-Messung der dynamischen Kontaktierkraft des Kontaktierarmes (Kontaktierrate 20 Hz, Beschleunigungen 6g bis 10g) in einem Bereich von 0.5 to 5 N mit einem voll programmierbaren und selbstkalibrierenden System realisiert. Die piezoelektrischen SlimLine-Kraftsensoren Typ 913x konnten dank ihrer extrem flachen und kompakten Bauweise durch ein von Kistler entwickeltes Interface optimal in die bereits bestehende Struktur des Kontaktierarmes integriert werden. Die Auswertung des Signals erfolgt mit einem kundenspezifischen Ladungsverstärker.
Kalibriersystem
Kalibriersystem zur Einstellung der Kontaktierkraft
Mit einem ebenfalls von Kistler speziell für das Drahtkontaktieren entwickelten Kalibriersystem wird das Online-Messsystem kalibriert. Das Kalibriersystem besteht aus einem Miniatur-Kraftsensor, dem Verbindungskabel und einem kundenspezifischen, industriellen Ladungsverstärker.


» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Fertigung

 
 
Maximales
XY-Monitoring

CAD-Download
Kistler CAD-Download Service
Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11