Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fertigung




Schrauben

Schrauben ist eine Schlüsseltechnologie in der Montagetechnik. Wichtigster Anwendungsfall ist das Aufbringen definierter Vorspannkräfte. Da dies meist indirekt über das Anzugsmoment erfolgt, hat das drehmomentgesteuerte Schrauben die weiteste Verbreitung. Kistler bietet sowohl Drehmomentsensoren für den Einbau in Schrauber an, wie auch vorgespannte, kalibrierte Reaktionsmomentsensoren und Dynamometer für die Überwachung von Schraubern und die Messung von Drehmomenten allgemein.

Messprinzip von Drehmomentsensoren
Messprinzip
Piezoelektrische Drehmomentsensoren basieren auf ringförmig angeordneten, tangential ausgerichteten, schubempfindlichen Quarzscheiben, die ein drehmomentproportionales Ladungssignal abgeben. Damit das Drehmoment auf die Quarzscheiben übertragen werden kann, muss der Sensor in einer Struktur reibschlüssig vorgespannt sein.
Drehmoment-Dynamometer
Drehmoment-Dynamometer
Mit ihrer relativ grossen Fläche und einem universellen Lochbild lassen sich Drehmoment-Dynamometer besonders flexibel zusammen mit kundenspezifischen Adaptern einsetzen. Der Sensor ist in einem Gehäuse zwischen massiven Metallplatten vorgespannt.
Drehmomentsensor
Drehmomentsensoren
Sensoren mit Messbereichen von ±5 bis ±200 N·m für den Einbau in Schrauber und Vorspannstrukturen.
Reaktionsmomentsensor
Reaktionsmomentsensoren
Kalibrierte, einbaufertige Reaktionsmomentsensoren mit Montageflansch, zentrischer Bohrung für Wellendurchführung und Messbereichen von ±1 bis ±1000 N·m. Speziell geeignet für den Einbau in nicht rotierende Wellen.

Reaktionsmomentsensoren wie auch Drehmoment-Dynamometer sind sowohl für die Überwachung von Schraubern und Drehmomentschlüsseln wie auch für allgemeine Drehmomentmessung in der Fertigung und Produktprüfung geeignet.


» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Fertigung

 
 
Maximales
XY-Monitoring

CAD-Download
Kistler CAD-Download Service
Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11