Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Einsatz in der Produktion

Messkette CoMo Injection

CoMo Injection
CoMo Injection Typ 2869B... ist das Kistler System zum werkzeuginnendruck-
basierten Spritzgiessen. CoMo Injection bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Prozessüberwachung und Ausschussseparierung. Echtzeitfunktionen schalten die Maschine von Einspritzen auf Nachdruck oder öffnen und schliessen Kaskaden. Auf die Geräte kann über Netzwerke zugegriffen werden. Die Speicherung von Daten erfolgt im CoMo MIS Typ 2829A...
» mehr...

Gesamtsystem aus CoMo Injection Typ 2869B…

CoMo MIS
CoMo MIS Typ 2829A... ist das zentrale datenbankbasierte Kistler-System zur Speicherung und Verwaltung von Prozessdaten, die mit CoMo Injection erfasst wurden. Daten werden in CoMo MIS auftrags- und losbezogen gespeichert und können mit MIS statistisch oder grafisch ausgewertet und dokumentiert werden.
» mehr...

Kistler DataFlow

DataFlow
DataFlow-Systeme werden zur Prozessoptimierung, Prozessanalyse und bei der Prozessüberwachung mit mehr als 16 Kavitäten eingesetzt.

Der im DataFlow-System Typ 2865B... enthaltene Signalkonditioner ist flexibel auf die Analyseaufgabe mit unterschiedlichen Modulen bestückbar und kann vor Ort umgerüstet werden.

Für Überwachungsanwendungen mit mehr als 16 Kavitäten wird das Sensor- und Ladungsverstärkersystem Typ 6829A... eingesetzt.
» DataFlow Typ 2805A...

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11