CoMo MIS
|
CoMo MIS Typ 2829A... ist das zentrale datenbankbasierte Kistler System zur Speicherung und Verwaltung von Prozessdaten, die mit CoMo Injection erfasst wurden. Daten werden in CoMo MIS auftrags- und losbezogen gespeichert.
|
 Für den Zugriff auf Daten sind in CoMo MIS verschiedene Listendarstellung nach Auftragsnummer, Los oder CoMo Injection implementiert. In laufenden Produktionsaufträgen enthalten diese Tabellen Links, die auf den CoMo Injection an der Spritzgiessmaschine verweisen und ein Browserfenster mit der aktuellen Oberfläche des CoMo Injection öffnen. Weitere Links verweisen auf die Statistikdaten eines Loses bzw. auf die Curve Viewer Funktion für ein Los. Produktionslose mit hohem Ausschuss können direkt über die angezeigte Effizienz (Gutzyklen/Gesamtzyklen) identifiziert werden. CoMo MIS ist ebenso wie CoMo Injection webbasiert und erlaubt den Zugriff auf die Daten ohne die Installation zusätzlicher Software. Das Datenbanksystem kann auf Windows XP, Vista oder oder Server 2003 installiert werden.
|
 Prozessanalyse mit Curve Viewer Das Curve Viewer-Modul ist ein webbasiertes Tool, das die Darstellung und Analyse der gespeichert Prozesskurven ermöglicht. Die Anzahl dargestellter Zyklen kann über die Zyklennummer oder den Produktionszeitraum ausgewählt werden. Zusätzlich kann die Anzeige auf Gut- bzw. Schlechtzyklen beschränkt werden.
|
 Die detaillierte Veränderung des Prozesses über die Produktionsdauer eines Loses, einen definierten Zeitraum oder Zyklennummern wird mit der Überlagerungsfunktion analysiert.
|
 Die Exportfunktion ermöglicht den einfachen Datentransfer mit unterschiedlichen Formaten (z.B. xls oder csv) in andere Programme.
Prozessstatistik Trendgrafiken, cp, cpk Werte und viele weitere statistische Auswertung sowohl zur Dokumentation als auch zu Produktionsanalyse (Prozessschwankungen und Trends) bietet das Kistler Statistikprogramm, das Bestandteil der CoMo MIS Systeme ist.
|
|
|

Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...
|