Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




CoMo Injection

Produktionsüberwachung

Produktionsüberwachung und Ausschussseparierung
CoMo Injection bietet eine Vielzahl von Funktionen (z.B. Maximum, Integral, Box) zur Prozessüberwachung und Ausschussseparierung. Zur Detektion von unvollständigen Füllungen oder Grat wird zum Beispiel das Maximum überwacht oder die Boxfunktion verwendet. Abmasse korrelieren mit dem Integral des Werkzeuginnendrucks.
Insgesamt stehen 48 Evaluationsobjekte für die maximal 24 Eingangskanäle zur Verfügung. Über die digitalen Ausgänge des Geräts können Ausschussweichen oder Roboter angesteuert werden und entweder der gesamte Schuss, oder einzelne Formteile aus dem Los aussortiert werden.

Prozessanalyse

Prozessanalyse
Prozessveränderungen werden durch die Trenddarstellung der letzten 100 Zyklen auf der Analyseseite dargestellt. Die Seite kombiniert Trenddarstellungen und die aktuellen Kurvenverläufe sowie die Ergebnisse der Überwachungsfunktionen des aktuellen Zyklus.

Prozesssteuerung
Prozesssteuerung
2 Schaltschwellen pro Kanal können für die Echtzeitsteuerung eingesetzt werden. Beispiele sind das Umschalten von Einspritzphase auf Nachdruck, Steuerung von Kaskaden oder im Allgemeinen Öffnen und Schliessen von Verschlussdüsen. Neben diesen beiden Verfahren können weitere Echtzeitschaltvorgänge beim Spritzgiessen werkzeuginnendruckbasiert mit CoMo Injection durchgeführt werden.

Umschaltvorgang

Umschalten
Das Umschalten auf Nachdruck erfolgt mit CoMo Injection über Schwellen. Dabei wird bei einem Druckschwellwert in einer spezifischen Kavität umgeschaltet oder es können mehrere Kavitäten verwendet, um beim ersten Erreichen eines Schwellwerts den Umschaltvorgang auszulösen.

Kaskadensteuerung
Kaskadensteuerung
CoMo Injection bietet die Möglichkeit das Kaskaden-Spritzgiessen werkzeuginnendruckbasiert zu steuern. Über Druckschwellwerte und Zeitwerte können Nadelverschlussdüsen geöffnet und geschlossen werden. Mit dieser Funktion werden so zum optimalen Zeitpunkt bzw. zur optimalen Schmelzeposition unabhängig von Prozessschwankungen, die Öffnungs- und Schliessvorgänge durchgeführt.

Zubehör CoMo Injection

Anzeige und Bedienung
CoMo Injection basiert auf Webtechnik. Die Anzeige bzw. Bedienung der Geräte erfolgt entweder über das Display Typ 5629A3 oder den Webbrowser eines PCs und Java. Beide Tools sind Standardkomponenten, die für unterschiedlichste Betriebssysteme zur Verfügung stehen. Eine Installation spezieller Software ist nicht notwendig.

Gesamtsystem aus CoMo Injection Typ 2869B…

Betrieb im Netzwerk
Diese Technik erlaubt den Fernzugriff auf CoMo Injection von beliebigen Rechnern innerhalb gesicherter Firmennetzwerk mittels der IP Adresse des CoMo Injection oder über das CoMo MIS Datenbanksystem. Bei entsprechender Infrastruktur kann auch standortübergreifend zugegriffen werden. Die Speicherung von Daten erfolgt ebenfalls über Netzwerk in der CoMo MIS Datenbank Typ 2829A....

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11