Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Steckerauswahl und Kabelführung

Steckeranschluss Typ 1708A
Der Steckereinbau und die Kabelführung unterscheiden sich für Single-Wire Kabel und klassische Koaxialkabel. Mit Single-Wire Kabeln ist eine einfachere Mehrkanalanschlusstechnik möglich. 

Für Druck- & Temperatursensoren und Temperatursensoren wird der Temperaturverstärker verwendet.


Einkanalige Stecker: Single-Wire Technologie

Sensor Typ 6182 und Typ 1839

Bei Single-Wire Steckern ist der Einbau vereinfacht und für die meisten Anwendungen zu empfehlen. Das Kabel besteht aus einem einzelnen Leiter, welcher die Ladung überträgt. Das Spritzgiesswerkzeug selber dient der Abschirmung. Beim Single-Wire Kabel muss der Stecker deshalb im Werkzeug eingebaut sein.

Werkzeugbearbeitung
Kanal fräsen oder Loch bohren und darauf achten, dass Übergänge und Ecken keine scharfen Kanten aufweisen. Offenen Kanal mit Blech abdecken.

Beispiel Bohrung:

Beispiel Bohrung

Beispiel Kanal:

Beispiel Kanal








Einbau einkanalige Stecker

Einbau
Kabel auf benötigte Länge abschneiden und nicht abisolieren. Den Stecker an die Kabel anschliessen und mit der Montageplatte im Werkzeug einbauen. Den Deckel des Steckers dabei an der Platte befestigen.

» Single-Wire Steckeranschluss


Mehrkanalige Stecker: Single-Wire Technologie

Mehrkanalstecker für Single-Wire Technik

Die Anschlusstechnik in Mehrkavitätenwerkzeugen wird mit den 4-kanaligen Typ 1708A0 und 8-kanaligen Typ 1710A0 Mehrkanalsteckern vereinfacht. Der platzsparende Einbau ermöglicht so den Einsatz von mehrkanaligen Verlängerungskabeln, welche direkt an Überwachungsgeräte angeschlossen werden können. Die Mehrkanaltechnik eignet sich somit für Produktionswerkzeuge. Hier empfiehlt sich das praktische Multisensor Set Typ 6831B... mit Unisens Sensoren.

Werkzeugbearbeitung
Kanal fräsen oder Loch bohren und darauf achten, dass Übergänge und Ecken keine scharfen Kanten aufweisen. Offenen Kanal mit Blech abdecken.

Beispiel Aussparung für 4-Kanal-Stecker Typ 1708A0:

Beispiel Aussparung für 4-Kanal-Stecker

Einbau mehrkanaliger Stecker

Einbau
Den Mehrkanalstecker an die Kabel anschliessen und im Werkzeug einbauen. Den Deckel des Steckers dabei an der Platte befestigen.

» Single-Wire Steckeranschluss


Einkanalige Stecker: Koaxiale Technologie

Sensor Typ 6158 und Koaxialkabel Typ 1161

Koaxiale Kabel sind hochisolierend, mit integriertem Steckern ausgestattet und deshalb für besondere Anwendungen vorgesehen. Sie werden eingesetzt, wenn z.B. ein Signalrauschen zu erwarten ist oder das Kabel ausserhalb des Werkzeugs geführt werden muss. Eine Auswahl an Kabeln mit fixen Standardlängen, wie auch kundenspezifischen Längen, ist verfügbar.

Werkzeugbearbeitung
Kanal fräsen und darauf achten, dass Übergänge und Ecken keine scharfen Kanten aufweisen. Offenen Kanal mit Blech abdecken.

Das Beispiel zeigt den Kanal für die Baureihe Typ 6157B...

Kanal für Baureihe Typ 6157B...

Steckereinabu

Einbau
Den Stecker an die Kabel anschliessen und mit der Montageplatte im Werkzeug einbauen. Den Deckel des Steckers dabei an der Platte befestigen.


Temperaturverstärker

Multisensor Set Typ 6833

Kistler ermöglicht neben einer Auswahl an Temperatursensoren den Einbau von kombinierten Druck- und Temperatursensoren. Die Integration eines Temperaturverstärkers im Werkzeug ermöglicht eine einfachere Signalübertragung an Auswertegeräte. Das Multi Sensor Set Typ 6833A... ist hierfür die geeignete Mehrkanallösung.

Das Beispiel zeigt die Bearbeitung für den Typ 2205A...:

Bearbeitung für Typ 2205A...

Das Beispiel zeigt die Bearbeitung für Typ 2205A... und Typ 1708A0:

Bearbeitung für Typ 2205A... und Typ 1708A0

Einbau
Thermoelemente abisolieren und an den Temperaturverstärker anschliessen. Beim Einbau des Multi-Sensor-Set Typ 6833A..., die Single-Wire Kabel an den Mehrkanalstecker anschliessen und im Werkzeug einbauen. Deckel der Stecker an der Platte befestigen.

Das Beispiel zeigt den Anschluss der Typen 2205A... und 1708A0:

Anschluss der Typen 2205A... und 1708A0


» Thermoleiteranschluss

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11