Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Direkte Sensoren

Direkte Sensoren

Ein wartungsfreier Sensoreinbau gewährleistet zuverlässige Messsignale. Die Sensorbohrung und der korrekte Einbau müssen deshalb beachtet werden. Die Bohrung muss mit einer Toleranzklasse H7 vorbereitet werden. Der Sensor selber wird ohne Vorspannung eingebaut, sodass sich nur die in der Kavität wirkende Kraft direkt auf die Sensorfront übertragt.

Typ 6157BA

Direkte Sensoren werden je nach Sensorgrösse entweder mit Montagenippel oder Distanzhülse ausgeliefert.

Die Angaben zur Sensorbohrung und Einbau werden am Beispiel des Sensor Typ 6157BA erläutert:


Wichtige Stellen der Bohrung

Die folgenden Hinweise sind beim Einbau von direkten Sensoren zu beachten:

Wichtige Stellen der Bohrung

  1. Auflagefläche plan und rechtwinklig
  2. Sensorzentrierung H7-Bohrung
  3. Fase schützt O-Ring bei Montage
  4. Keine Zentrierbohrung
  5. Scharfe Kante reduziert Abdruck auf Spritzteil


Bohrung für Einbau mit Montagenippel

Bohrung für Einbau mit Montagenippel
Direkte Sensoren mit einer Bundgrösse ab ø7mm, d.h. die Typen 6152A..., 6157B..., 6159B..., 6172A..., 6177A... und 6190CA..., werden vorzugsweise mit einem Montagenippel eingebaut.
Bohrung für Sensor Typ 6157

Bohrung
Die Bohrung mit einer H7 Toleranz im gehärteten Werkzeug erodieren oder schleifen. Das Lochmass L = 8 mm der Länge der Sensorspannhülse anpassen. Das Gewindemass entspricht dem mitgelieferten Montagenippel. Zentrierung und Lageausrichtung gemäss Zeichnung beachten.

Einbaubeispiel

Einbau
Sensor mit Ausziehwerkzeug Typ 1315A einbauen. Das Kabel seitlich in den geschlitzten Montagenippel einführen und den Nippel mit Schlüssel Typ 1383 anziehen. Den Sensor nicht vorspannen und ein Spiel von 0,01 – 0,03 mm gewährleisten.


Bohrung für Einbau mit Distanzhülse

Bohrung für Einbau mit Distanzhülse
Die kleineren Sensoren, mit Bunddurchmesser ø4 mm d.h. Sensor Typen 6158A..., 6178A..., 6182B..., 6183A... und 6189A..., werden vorzugsweise mit Distanzhülsen eingebaut. Die Distanzhülse kann auf die benötigte Länge angepasst werden und vereinfacht so den Einbau.
Bohrung für Typ 6157

Bohrung
Die Bohrung mit einer H7 Toleranz im gehärteten Werkzeug erodieren oder schleifen. Das Lochmass L = 8 mm der Länge der Sensorspannhülse anpassen. Zentrierung und Lageausrichtung gemäss Zeichnung beachten.

Einbaubeispiel

Einbau
Sensor mit Ausziehwerkzeug Typ 1315A einbauen. Die Hülse auf Übermass ablängen und auf Mass schleifen. Das Kabel seitlich in die geschlitzte Distanzhülse legen und diese in die Bohrung einführen. Eine Abdeck- oder Formplatte stützt den Sensor mittels der Hülse. Den Sensor nicht vorspannen und ein Spiel von 0,01 – 0,03 mm gewährleisten.

» Konturangepasste Front

» Verchromte Front

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11