Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Sensorposition

Es werden drei typische Positionierungen bei der Messung des Innendrucks verwendet. Diese werden durch die Geometrie und Anwendung des Bauteils bestimmt.

Sensor im ersten Drittel des Fliesswegs

Sensor im ersten Drittel des Fliesswegs
Für Bauteile mit unkritischen Fliesslängen und Wandstärken wird ein Sensor im ersten Drittel des Fliessweges platziert. Diese Position ermöglicht eine gute Prozessbeurteilung, da während der ganzen Einspritz-, Komprimier- und Nachdruckphase ein verwertbares Drucksignal ansteht. Dieses gibt umfängliche Auskunft über den Werkzeuginnendruckverlauf in der Kavität.

Sensor am Fliesswegende

Sensor am Fliesswegende
Dünnwandige Bauteile wie Stecker und solche mit langen kritischen Fliesswegen werden mit hoher Geschwindigkeit und kurzer Nachdruckphase gespritzt. Leicht veränderte Spritzbedingungen führen am Fliesswegende zur Unterfüllung oder zu Dimensionsfehlern. Der Sensor wird deshalb in der Nähe des Fliesswegendes positioniert. Der Innendruck wird so auch zur Überwachung vom Bauteilmass oder der Güte einer Bindenaht am Fliesswegende verwendet. 

Ein Sensor am Anschnitt und einer am Fliesswegende

Ein Sensor am Anschnitt und einer am Fliesswegende
Bauteile mit grossem Fliessweg/ Wandstärken-Verhältnis, wie Automobilstossstangen, leiden unter internen Spannungen, welche Verzug verursachen können. Der Druckabfall in der Kavität wird mittels zweier Sensoren ermittelt. Der erste Sensor ist in der Nähe des Anschnitts, der zweite am Fliesswegende. Diese Messergebnisse können auch dazu benutzt werden ein Überspritzen in Angussnähe zu überwachen.

Füllsimulation
Füllsimulation
Zur Bestimmung der Sensorposition kann auch eine Füllsimulation verwendet werden. Diese zeigt den Verlauf der Schmelze und gibt Aufschluss über das Füllen und mögliche Probleme.
 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11