Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Effiziente Prozess- und Produktionsanalyse

Curve Viewer

Die Analyse von Werkzeuginnendruckdaten erlaubt die Beurteilung und Verbesserung von Prozessen, Beurteilung von Produktionsanlagen bzw. deren Effizienz und Prozessstreuung. Dabei können sowohl die Werkzeuginnendruckverläufe als auch die daraus berechneten Daten (Maxima, Integrale) Informationen über die Einflüsse auf den Herstellungsprozess aufzeigen. Zufällige Streuungen oder systematische Einflüsse können so eingrenzt und durch geeignete Massnahmen beseitigt werden.

Data Chart
Beispiele sind der Einfluss vom Umgebungstemperaturhänderungen (z.B. Tag/ Nacht) oder die Streuungen des Prozesses, die zum Beispiel durch einen nicht korrekten Umschaltpunkt oder ein nicht balanciertes Werkzeug hervorgerufen werden. Die Effizient der Produktionslose in Form des Anteils produzierter Gut-Teile lässt eine Beurteilung und den Vergleich unterschiedlicher Produktionsprozesse zu.
 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11