Der Kurbelwinkelgeber Typ 2614A... liefert die Basis für alle kurbelwinkelbezogenen Messungen. Er besteht aus einem Winkelgeber und zugehöriger Elektronik. • Drehzahlbereich 0 ... 20 000 1/min • Für Kaltstartmessungen geeignet • Liefert LVDS-Signale mit 0,5°/1,0° Auflösung • Langlebig und mechanisch hoch beanspruchbar
Werden TTL-Signale und andere Auflösungen benötigt, gibt es optional den Impulsvervielfacher Typ 2614A4. Dieser stellt Auflösungen bis 0,1° KW zur Verfügung, sowie ein zweites Winkelmarkensignal mit einer 1° Auflösung.
» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Motorenmesstechnik
|