Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




pMax Messmodul: Spitzendruck unter Kontrolle

Typ 5269
Das zweikanalige pMax-Messmodul Typ 5269 bzw. 5269Y51 ist eine ideale Erweiterung für die universelle Signal Conditioning Plattform (SCP). Es wird zur kontinuierlichen Überwachung und Messung des Zylinderspitzendrucks pMax an Diesel- und Ottomotoren verwendet.



Maximale Flexibilität, hohe Funktionssicherheit

Maximale Flexibilität,
hohe Funktionssicherheit
• Analogspannung aus dem Drucksignal
  proportional zum Spitzendruck
• Warn-, Alarm- und Nonstopp-Funktionen
• Benutzerdefinierte digitale
  Signalausgänge Min-, Max- und
  Stopp-Schwelle
• Verschiedene Messmodi "peak-peak",
  "(peak-peak)- pInlet", "(peak-peak) +
  const. pInlet
• Universeller Einsatzbereich zur allgemeinen Spitzenwert Überwachung
  periodischer Signale (z.B. Lastsignal von Kipphebel mit DMS)
• Analoge Spitzenwertspeicher
• Überwachung und Messung von Dauerläufen
• Für jedes bestehende System nachrüstbar

» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Motorenmesstechnik

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11