Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Mehrkanal-Verstärkersysteme

Signal Conditioning Platform (SCP)
Die Kistler Signal Conditioning Platform (SCP) bewährt sich seit Jahren in der Motorenentwicklung und ist das Bindeglied zwischen Sensor und Prüfstandsumgebung. Darin integriert befinden sich funktionsspezifische Messmodule zur Signalaufbereitung von Indiziermesswerten. Ihr Vorteil: modularer Aufbau und flexible Einsatzmöglichkeiten.

Für die Motorenindizierung auf Prüfständen sowie im Fahrzeug
Die "Signal Conditioning Platform" SCP Typ 2853A... und SCP Compact Typ 2854A... sind modulare Systeme zur Aufbereitung verschiedenster Messsignale, wie z.B. von piezoelektrischen und piezoresistiven Sensoren. Folgenden funktionsspezifischen Messmodule stehen zur Verfügung

Merkmale der SCP/SCP Compact:
• Flexibilität durch modulares Design (max. 32 Kanäle)
• Kompatibilität und universelle Einsatzmöglichkeit der Module für
  SCP und SCP Compact
• Fernsteuerbar über beliebigen PC
• Spannungsversorgung von 100 … 240 VAC und 10 … 36 VDC
• Menügeführtes GUI (Graphical User Interface)
• Funktions- und signalkompatibel zu Indiziersystemen
• Sensoridentifikation zur Steigerung der Prozesssicherheit
  und Verbesserung der Datenqualität

SCP Typ 2853A..., Universelle Plattform als Tisch- oder Rackversion verfügbar. Bis zu 16 Slots und 32 Kanäle.
SCP Typ 2853A...
Universelle Plattform als Tisch- oder Rackversion verfügbar. Bis zu 16 Slots und 32 Kanäle.
SCP Compact Typ 2854A..., modulare Plattform speziell geeignet für den Prüfstand und im Fahrzeug. Bis zu 6 Slots und 12 Kanäle.

SCP Compact Typ 2854A...
Modulare Plattform speziell geeignet für den Prüfstand und im Fahrzeug. Bis zu 6 Slots und 12 Kanäle. Lesen Sie mehr

SCP Slim Typ 2852A..., speziell für On-Board-Applikationen in Fahrzeugen und ideal für wenige Zylinder. Bis zu 8 Slots und 16 Kanäle.
SCP Slim Typ 2852A...
Speziell für On-Board-Applikationen in Fahrzeugen und ideal für wenige Zylinder. Bis zu 8 Slots und 16 Kanäle. Lesen Sie mehr


Merkmale der SCP Slim:

• Flexibilität durch modulares Design (max. 16 Kanäle)
• Fernsteuerbar über beliebigen PC
• Spannungsversorgung von 100 … 240 VAC und 10 … 36 VDC
• Menügeführtes GUI (Graphical User Interface)
• Funktions- und signalkompatibel zu Indiziersystemen
• Sensoridentifikation zur Steigerung der Prozesssicherheit 
  und Verbesserung der Datenqualität

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11