Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Motoren




Kabel

Kabel für piezoelektrische Sensoren

1. Äussere Isolation

2. Elektrische Abschirmung

3. Spezielummantelung (Grafitleiter)

4. Elektrische Isolation PFTE

5. Inneres Kabel

Kistler Kabel zeichnen sich durch eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aus. Die elektrischen Eigenschaften sind auf niedriges Rauschen optimiert, denn die elektrische Verbindung zwischen piezoelektrischem Sensor und Ladungsverstärker muss besonders hoch isolieren (ca. 1013 Ω). Gleiche Anforderungen gelten auch für alle Steckerverbindungen.

Die Bewegung der Kabel erzeugt minimale Ladungen an den Leiteroberflächen (triboelektrischer Effekt), die die Messung verfälschen. Dies verhindert man durch spezielle mit Graphit beschichtete Zwischenlagen.

Um die Kabel zusätzlich gegen mechanische Beanspruchungen zu schützen sind sie mit einem flexiblen Geflecht aus Stahl oder Edelstahl ummantelt.

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest
Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...

KiBox® To Go

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11