Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Grundlagen der Messtechnik

Grundlagen der Werkzeuginnendruckmessung

Grundlagen der Werkzeuginnen-
druckmessung




Der Werkzeuginnendruck beschreibt die Füllphase, die Kompressionsphase und die Nachdruckphase beim Spritzgiessen sehr exakt. Mit Wissen um einige physikalische Zusammenhänge fällt die Auswertung und Interpretation des Druckverlaufs leichter.
» mehr...

Nullfehlerproduktion

Nullfehler-
produktion





Der Druck in der Kavität eines Spitzgiesswerkzeugs ist die Prozessgrösse, die direkt mit den Qualitätseigenschaften des hergestellten Formteils korreliert. Der Werkzeuginnendruck kann daher direkt zur Produktions- und Qualitätsüberwachung eingesetzt werden.
» mehr...

Kontakttemperaturmessung

Grundlagen der Kontakttempe-
raturmessung




Die Messung der Kontakttemperatur zur Schmelze kann zusätzlich zur Messung des Werkzeuginnendrucks erfolgen. Dies geschieht entweder mit separaten Temperatursensoren oder mit kombinierten Druck-/ Temperatursensoren.
» mehr...

Nullfehlersystem

Typisches System zur Nullfehler-
produktion




Ein typisches System für die Qualitätsüberwachung eines technischen Bauteils, z.B. eines Steckers für die Elektroindustrie besteht aus einem Werkzeuginnendrucksensor (zum Beispiel dem 1 mm Sensor Typ 6183A...) in jeder Kavität.
» mehr...

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11