Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Grundlagen Werkzeuginnendruck und Null-Fehler-Produktion

Grundlagen der Werkzeuginnendruckmessung

Der Druck in der Kavität eines Spitzgiesswerkzeugs ist die Prozessgrösse, die direkt mit den Qualitätseigenschaften des hergestellten Formteils korreliert. Der Werkzeuginnendruck kann daher direkt zur Produktions- und Qualitätsüberwachung eingesetzt werden. Während des Spritzgiessprozesses wird der Druck im Werkzeug mit Sensoren erfasst und auf Toleranzen überwacht. Werden die Toleranzen nicht eingehalten, werden die Bauteile direkt nach dem Öffnen des Werkzeugs aussortiert. Diese Art der Qualitätssicherung ermöglicht die voll automatische Überprüfung aller produzierten Formteile. Gleichzeitig wird die Qualitätssicherung in den Prozess verlagert und ermöglicht so das Aussortieren nicht konformer Bauteile zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

» Gute Gründe für die Werkzeuginnendruckmessung

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11