|
Aufgrund der hohen Abkühlraten beim Thermoplastspritzgiessen und der Trägheit von Temperatursensoren erreichen die dabei gemessenen Temperaturen nicht die Werte der Schmelzetemperatur. Die Maximalwerte spiegeln jedoch gut die lokale Schmelzetemperatur wieder. Der Einsatz von kombinierten Druck-/Temperatursensoren oder zusätzlichen Temperatursensoren ist sinnvoll, wenn thermische Einflüsse auf den Spritzgiessprozess, z.B. von Werkzeugtemperatur oder Schmelzetemperatur überwacht oder analysiert werden sollen. Zur Qualitätsüberwachung sind Temperatursensoren alleine nicht geeignet; zur Prozesssteuerung nur bedingt. Die Temperaturmessung ist nur ein lokale Sicht auf das Formteil.
|