Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




DataFlow Zubehör


Module

4-Kanal-Ladungsverstärker4-Kanal-Temperaturverstärker
für K und J

4-Kanal-Ladungsverstärker






Typ 5063A1Ladungsverstärker mit 4 BNC-Steckern
Typ 5063A2Ladungsverstärker mit 4 Kanalsteckern

4-Kanal-Temperaturverstärler






Typ 2207A4-Kanal-Temperaturverstärker für K und J

4-Kanal-Spannungsverstärker4-Kanal Verstärkerinterface

4-Kanal-Spannungsverstärker

Typ 5227A1Spannungsverstärker mit 4 BNC-Steckern

4-Kanal-Verstärkerinterface

Typ 5613A1mit 24 V Versorgung
Typ 5613A2mit 15 V Versorgung
Typ 5613A3für Anschluss Temperaturverstärker Typ 2205A...


Näherungsschalter und Anschlusskabel, Digitale Signale

NäherungsschalterAnschlusskabel, Digitale Signale (z.B. Maschine), Trigger etc.

Näherungsschalter






Typ 2231A1Näherungsschalter

Kabel für digitale Signale






Typ 1500A434A...Anschlusskabel


Anschluss Typ 6829A...

Signalkabel und Reset/Operate mit SpeisungPC-Adapter für Anschluss Typ 1200A83 an Typ 2855A6

Signalkabel






Typ 1200A83Signalkabel für Anschluss Typ 6829A... an Typ 1200A95A...
Typ 1700A62Reset/Operate und Versorgung für Typ 6829A...

PC-Adapter






Typ 1200A95A1Slot-Blech für 32 Kanäle Typ 1200A83 an Typ 2855A6
Typ 1200A95A2Slot-Blech für 64 Kanäle Typ 1200A83 an Typ 2855A6

Slot-Blech für Digitale Ausgänge
aus Typ 2855A6
TTL-Konverter für Typ 1200A81

Slot-Blech für digitale Ausgänge






Typ 1200A79Slot-Blech für 24 Digital-Ausgänge
Typ 1200A81Slot-Blech für 4 Digital-Ausgänge mit Typ 1200A95A...

TTL-Konverter






Typ 28639-polig

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11