Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




CoMo Injection Zubehör


Displays

CoMo DisplayAnschlusskabel Display

CoMo Display






Typ 5629A3Display 12"

Anschlusskabel






Typ 1200A111ADisplay Typ 5629A3 an Typ 2869B...
Typ 1200A103ADisplay Typ 5629A3 an Typ 2869A...


Stecker, Kabel und Adapter

MehrkanalsteckerMehrkanalkabel Druck/Ladungssignale

Mehrkanalstecker






Typ 1708A04-Kanalstecker
Typ 1710A08-Kanalstecker

Mehrkanalkabel-Drucksensoren






Typ 1995A...4-Kanalkabel
Typ 1997A...8-Kanalkabel

Adapterbox 1-Kanal auf MehrkanaltechnikAdapterboxen Mehrkanal

Adapterbox 1-Kanal auf Mehrkanaltechnik






Typ 5415A14-Kanal-Adapterbox
Typ 5415A28-Kanal-Adapterbox

Adapterboxen Mehrkanal






Typ 5415A34-Kanalstecker im Werkzeug und 8-Kanalstecker im CoMo Injection
Typ 5415A48-Kanal-Adapterbox und 4-Kanalstecker im CoMo Injection

Adapterkabel für Anschluss 1 Sensor

Adapterkabel






Typ 1991A...1-Kanalkabel im Werkzeug und 4-Kanalstecker im CoMo Injection

Img_clearpixel


Temperaturverstärker und Anschlusstechnik, Analoge Signale

TemperaturverstärkerAnaloge Signale

Temperaturverstärker






Typ 2205A...2 und 4 Kanalverstärker


Kabel für analoge Signale






Typ 1500A47A...Maschinensignale

Anschlusskabel für Temperaturverstärker und AdapterboxAnschlusskabel für Temperaturverstärker

Anschlusskabel für Temperaturverstärker






Typ 1457A1Anschlusskabel Typ 2205... oder Typ 5869A10 an CoMo

Anschlusskabel für Temperaturverstärker






Typ 1457A2Anschluss Temperaturverstärker Typ 2205... an Adapterbox Typ 5689A10

Adapterbox für Spannungssignale

Adapterbox für Spannungssignale






Typ 5689A10Kombination Temperaturverstärker Typ 2205A... und Spannungssignale

Img_clearpixel


Anschlusskabel, Digitale Signale und Näherungsschalter

Digitale SignaleNäherungsschalter

Kabel für digitale Signale






Typ 1500A42A...Ausschussweiche
Typ 1500A43A...Maschinensignale

Näherungsschalter






Typ 2231A1Näherungsschalter

Netzteil

Netzeil Typ 5781A2






Typ 5781A2Netzteil für 90 – 264 V, 50/560 Hz für Typ 2869B... oder Typ 5629A3 mit 2869A...

Img_clearpixel

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11