Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Sensoren

Kistler bietet ein breites Produktspektrum direkt, indirekt und berührungslos messender Werkzeuginnendrucksensoren, sowie kombinierter Druck-/ Temperatursensoren und Temperatursensoren an. Multisensor-Sets beinhalten mehrere Sensoren, Mehrkanalstecker und Temperaturverstärker.


Direkte Drucksensoren

6 mm Drucksensor4 mm Standard Drucksensor

Sensor Typ 6152A...










Typ 6152A...0 ... 2 000 bar
Typ 6172A...0 ... 200 bar

Sensor Typ 6157B...










Typ 6157B...0 ... 2 000 bar
Typ 6177A...0 ... 200 bar

4 mm Drucksensor in Hülse4 mm Drucksensor für niederviskose Materialien

Sensor Typ 6155A...










Typ 6155A...0 ... 2 000 bar

Sensor Typ 6167A...










Typ 6167A...0 ... 200 bar

6 mm Drucksensor für niederviskose Materialien 

Sensor Typ 6162AA...










Typ 6162AA...0 ... 200 bar
Typ 6163AA...0 ... 1 000 bar

Img_clearpixel

 

2,5 mm Drucksensor2,5 mm Drucksensor

Sensor Typ 6182B...










Typ 6182B...0 ... 2 000 bar
Typ 6178A...0 ... 200 bar
Typ 6158A...0 ... 2 000 bar

Sensor Typ 6159A...










Typ 6159A...0 ... 2 000 bar

1 mm Drucksensor1,2 mm Drucksensor

Sensor Typ 6183A...









Typ 6183A...0 ... 2 000 bar

Sensor Typ 6184A...









Typ 6184A...0 ... 2 000 bar


Kombinierte Druck-/Temperatur-Sensoren

2,5 mm Druck-/Temperatursensor4 mm Druck-/Temperatursensor

Sensor Typ 6189A...










Typ 6189A...0 ... 2 000 bar

Sensor Typ 6190C...










Typ 6190C...0 ... 2 000 bar

1 mm Druck-/Temperatursensor

Sensor Typ 6188A...










Typ 6188A...0 ... 2 000 bar

Img_clearpixel

 


Indirekte Drucksensoren

3,5 mm Kraftsensor

Sensor Typ 9210A...







Typ 9210A...0 ... 250 N

Img_clearpixel

6 mm Kraftsensor6 mm Kraftsensor

Sensor Typ 9211B...









Typ 9211B...0 ... 2,5 kN

Sensor Typ 9213B...









Typ 9213B...0 ... 2,5 kN

12,6 mm Kraftsensor

Sensor Typ 9204B...






Typ 9204B...0 ... 10 kN

Img_clearpixel

12,6 mm Messlasche6 mm Messlasche

Sensor Typ 9221A...








Typ 9221A...0 ... 10 kN

Sensor Typ 9223A...








Typ 9223A...0 ... 2,5 kN


Berührungslos messende Sensoren

5 mm Längsmessdübel

Sensor Typ 9247A...

Typ 9247A...–1 400 ... 1 400 µε

Img_clearpixel


Temperatursensoren

4 mm Temperatursensor1 mm Temperatursensor

Sensor Typ 6192B...








Typ 6192B...

Sensor Typ 6193B...








Typ 6193B...

2,5 mm Temperatursensor2,5 mm Temperatursensor

Sensor Typ 6194B...










Typ 6194B...

Sensor Typ 6195B...










Typ 6195B...


Multisensor Sets

Multisensor Set Werkzeuginnendrucksensoren
(2 ... 16 Sensoren)
Multisensor Set kombinierte Druck-/ Temperatursensoren
(2 ... 4 Sensoren)

Multisensor Set Typ 6831...









Typ 6831B...mit Mehrkanalsteckern
und UNISENS-Technik


Multisensor Set Typ 6833...









Typ 6833A...mit Mehrkanal-
Steckern, Temperatur-
Verstärkern und UNISENS-Technik


Mehrkavitätensystem

16 ... 32 Sensoren

Mehrkavitätensystem






Typ 6829...mit Hochkanal-
Ladungsverstärker

Img_clearpixel

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11