Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




CoMo Injection und CoMo MIS

CoMo Injection Typ 2869B... und CoMo MIS 2829A... ist die voll integrierte Systemlösung für die Überwachung, Echtzeitsteuerung, Analyse und Dokumentation des Spritzgiessprozesses.

CoMo Injection im Netzwerk

CoMo Injection erfasst, analysiert und speichert die Prozessdaten an der Spritzgiessmaschine. CoMo MIS ist die datenbankbasierte Software in der zentral alle Daten über Netzwerkverbindungen abgelegt werden. Die webbasierten Systeme ermöglichen einen dezentralen Zugriff sowohl auf die aktuellen Daten an der Maschine als auch auf die gespeicherten Daten im Datenbanksystem mit Standard Webbrowser wie z.B. Internet Explorer™ oder Firefox™.

CoMo Injection

CoMo Injection
CoMo Injection ist ein All-One-Gerät, welches alle notwendigen Komponenten wie Signalverstärker und Auswertungs-Elektronik enthält. CoMo Injection arbeitet ohne zusätzliche Hardware wie PCs. Integriert ist in CoMo Injection auch die Prozessüberwachung und die Echtzeitsteuerung. Mit dem optionalen Display oder einem PC/Laptop kann das Gerät vor Ort bedient und die aktuellen Messdaten und weitere Informationen sowie Trends angezeigt werden.

Curve Viewer Modul

CoMo MIS
CoMo MIS bietet die Möglichkeit Prozessdaten über Netzwerke zu speichern. Dabei werden sowohl Messdaten als auch berechnete Daten (z.B. Maxima oder Gut/Schlechtteile) auf dem Datenbankserver abgelegt. Mit einem Webbrowser kann auf die gespeicherten Daten zugegriffen werden. Neben Übersichtsinformationen zum Produktionslos (z.B. Anzahl Gut/Schlechtteile oder Produktionseffizienz), kann mit dem integrierten Curve Viewer Modul auf die Prozesskurvenverläufe jedes gespeicherten Zyklus zugegriffen werden. Die enthaltene Statistiksoftware erlaubt eine detaillierte Dokumentation der Produktion jedes Loses.

» CoMo Injection und CoMo MIS

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11