Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Mehrkanalkabeltechnik

Mehrkanalkabeltechnik
Mit der Mehrkanalkabeltechnik werden bis zu 8 Sensoren im Werkzeug an Überwachungs- und Steuerungssysteme angeschlossen. Basierend auf der Single-Wire-Technik benötigt die Kistler Mehrkanaltechnik nur sehr wenig Bauraum (26 mm Tiefe) im Werkzeug. Bis 8 Sensoren werden vertauschungssicher angeschlossen. Nur die Mehrkanalkabeltechnik stellt sicher, dass alle Sensoren mit den richtigen Eingängen des Systems verbunden und damit den korrekten Überwachungsfunktionen zugeordnet sind. So sortieren Sie die richtigen Formteile aus und die korrekte Funktionalität der 100 %-Prozessüberwachung ist damit gesichert. Die Mehrkanaltechnik ist für bis zu 4 Sensoren (Stecker Typ 1708A0) oder bis zu 8 Sensoren (Stecker Typ 1710A0) erhältlich.
Temperaturverstärker Typ 2205A...

Der Temperaturverstärker Typ 2205A... mit bis zu 4 Kanälen macht die Mehrkanalkabeltechnik auch für kombinierte Druck-/ Temperatursensoren oder Temperatursensoren verfügbar. Die Montage des Verstärkers erfolgt entweder im (bis 120 °C) oder am (bis 195 °C) Werkzeug. Vom Werkzeug zum System werden die Temperatursignale über kostengünstige 4-Kanal-Kabel geführt.

» Kabel und Zubehör

CoMo Injection

Das System CoMo Injection ist auf die Mehrkanalkabeltechnik sowohl für Druck als auch für Temperatursignale ausgelegt. Es werden verschiedene Konfigurationen unterstützt.



» CoMo Injection

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Biomechanik

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11