| |
Kistler Vertriebspartner
|

|
Produkt-Finder
MN Pressenkraft-Kalibriersensor, 2 500 kN
|

|

|

|

|
|
Messbereich
|
|
kN
|
50...2500 Druckkraft Fz
|
|
Linearität & Hysterese
|
|
% FSO
|
≤1.5
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
0...70
|
|
Schutzart
|
|
|
IP65
|
|
Höhe
|
|
mm
|
200
|
|
Aussendurchmesser
|
|
mm
|
120
|
|
Gewicht
|
|
kg
|
14
|
|
Anschluss Sensor
|
|
|
Fischer DBEE 102 A 014-60 neg.
|
|
Weitere Informationen
|
|
|
siehe Datenblatt
|
|
|
|
Eigenschaften
Piezoelektrischer Kraftsensor für die Messung von quasistatischen und dynamischen Druckkräften im Meganewton-Bereich in industriellen Pressenanlagen.
|
Anwendungen
Mobiles Messelement für die Überprüfung und Kalibrierung der Druckkräfte bei mechanischen oder hydraulischen Pressen. Messen der Kraftverteilung bei grossen Pressenanlagen.
|
|
|
Top  |
|
|
|