Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Holmdehnungsmesskette, geklemmt, ø16 mm

9827A1392


navigation item Downloads

navigation item Zubehör

Spezifikationen Typ 9827A1392




Montage     in Struktur eingebaut
Kalibrierung     kalibriert
Messbereich   με ±500.0
Empfindlichkeit   mV/με -7.3...
Länge   mm 31
Betriebstemperaturbereich   °C -20...85
Durchmesser   mm 16
Anschluss     8 pol. neg. DIN 45326
Weitere Informationen     siehe Datenblatt
Kabel ist auswechselbar     Nein

Messrichtung

9827A1392

Eigenschaften

Holmdehnungsmesskette, bestehend aus einem Quarz-Längsmessdübel mit integriertem Kabel und einem Miniatur-Ladungsverstärker.

Anwendungen

Die Messung der Holmdehnung in einem Holm der Spritzgiessmaschine oder Presse kann zur Überwachung oder Regelung der Schliesskraft verwendet werden.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11