Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Kraftsensor mit integrierter Elektronik, 1-Komp., gerader Steckeranschluss

9602A1100


navigation item Downloads

navigation item Zubehör

Spezifikationen Typ 9602A1100




Bauart     Sensor mit integrierter Elektronik
Messbereich   kN ±5
Empfindlichkeit   mV/N ≈1
Steifheit   kN/μm 1.25
Betriebstemperaturbereich   °C 0...60
Innendurchmesser   mm 8.1
Höhe   mm 10
Länge   mm 57
Anschluss     Fischer KE 102
Steckerabgang: gerade
Breite   mm 25
Gewicht   g 30

Messrichtung

9602A1100

Eigenschaften

Integrierte Ladungsverstärker-Elektronik, zwei Messbereiche, robust, kompakte Bauform gerader oder rechtwinkliger Steckerabgang, (auch in 3-Komponentenausführung lieferbar, siehe Typ 9602A3…), Schutzart IP 67.

Anwendungen

Prozessüberwachung an zerspanenden Werkzeugmaschinen, an Pressen (Füge- und Montagevorgänge) und an Umformmaschinen.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11