| |
Kistler Vertriebspartner
|

|
Produkt-Finder
VarioComp-Kraftsensor, 0 ... 30 kN, 1-Komponenten, Kabellänge 2 m, gerader Steckerabgang am Sensor, ohne Stecker
|

|

|

|

|
|
Bauart
|
|
|
Sensor, nicht vorgespannt
|
|
Kalibrierung
|
|
|
unkalibriert
|
|
Messbereich
|
|
kN
|
0...30
|
|
Empfindlichkeit
|
|
pC/N
|
≈-4
|
|
Steifheit
|
|
kN/μm
|
≈1
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
-50...120
|
|
Innendurchmesser
|
|
mm
|
8
|
|
Aussendurchmesser
|
|
mm
|
25
|
|
Höhe
|
|
mm
|
10
|
|
Gewicht
|
|
g
|
≈24
|
|
Kabellänge
|
|
|
Standardlänge 2 m
|
|
Masseisolation
|
|
|
Nein
|
|
Weitere Informationen
|
|
|
siehe Datenblatt
|
|
Messrichtung
|
Eigenschaften
Kompakte und robuste Bauart, integriertes Kabel mit Stahlgeflecht oder PUR-Mantel, auch als Mehrkomponenten-Kraftsensor mit wählbaren Messachsen in x-y-z-Richtung lieferbar (siehe VarioComp-Mehrkomponenten-Kraftsensor Typ 9601A2.../A3...).
|
Anwendungen
Überwachung von Maschinen und Werkzeugen.
|
|
|
Top  |
|
|
|