Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Vertriebspartner


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Press Force Sensor, Fz 0 ... 5 kN

9313AA1


navigation item Downloads

navigation item Zubehör

Spezifikationen Typ 9313AA1




Messbereich   kN 0...5
Empfindlichkeit   pC/N -10
Steifheit   kN/μm 0.74
Eigenfrequenz   kHz >38
Betriebstemperaturbereich   °C -40...120
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Messrichtung

9313AA1

Eigenschaften

Der massearme Miniatur-Druckkraftsensor eignet sich hervorragend zum Messen dynamischer aber auch quasistatischer Kräfte. Fertig vorgespannt und mit praxisgerechten Adaptionsmöglichkeiten versehen ist er sofort einsatzbereit. Es gibt den Sensor in zwei unterschiedlichen Baugrössen, die sich, ausser bei den Abmessungen, vor allem im Messbereich unterscheiden.

Anwendungen

Die quadratische Geometrie des Sensors macht ihn besonders interessant bei engen Platzverhältnissen, zum Einbau in den kraftaufbringenden Stempel oder auch zur Reaktionskraftmessung unter Werkstückträgern. Wegen der besonderen Eigenschaft des piezoelektrischen Messelements – annähernd konstante Messgenauigkeit über einen weiten Kraftbereich – ist ein und derselbe Press Force Sensor für ein grosses Kraftspektrum einsetzbar.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11